Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

850G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 2-1/2" or 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
850G
UPC
662277005616
Product Length/Depth
12 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
2-1/2" or 3"
Material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.