Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

880

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 2-1/2" or 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
880
UPC
782274005003
Product Length/Depth
5 in
Product Height
12.25 in
Product Width
0.56 in
Product Weight
1.14 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
2-1/2" or 3"
Material
Sheet steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.