Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

8CLE-50E

Eaton Bussmann series 8CLE fuse, Indoor/outdoor, single barrel, 50A, 50 kAIC, E-Rated power, CLE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
8CLE-50E
UPC
051712530767
Product Length/Depth
17.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
12 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
50 A
Interrupt rating
50 kAIC
Type
E-Rated power
Special features
Indoor/outdoor, single barrel

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.