Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

8CLS-2R

Eaton Bussmann series 8CLS fuse, Single barrel, 2R designation, 70A, 50 kAIC, Motor start, CLS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CLS fuse
Catalog Number
8CLS-2R
UPC
051712530859
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
9 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Not Applicable

Especificaciones del producto

Amperage Rating
70 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
7.2 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 2R designation

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.