Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

93071-BOX1

Eaton Toggle wallplate, Stainless steel, Toggle Cutout, Stainless steel, Single- gang, Standard, ED Box1

Especificaciones generales

Product Name
Eaton toggle wallplate
Catalog Number
93071-BOX1
UPC
032664747250
Product Length/Depth
0.032 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.135 lb
Compliances
RoHS Compliant
NAFTA
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Wallplate
Cutout
Toggle
Wallplate size
Standard
Color
Stainless steel
Number of gangs
1
Material
Stainless steel

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español