Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

93076-BOX

Eaton Toggle wallplate, Stainless steel, Toggle Cutout, Stainless steel, 6-Gang, Standard, ED Box

General specifications

Product Name
Eaton toggle wallplate
Catalog Number
93076-BOX
UPC
032664538469
Product Length/Depth
0.032 in
Product Height
4.5 in
Product Width
11.81 in
Product Weight
0.48 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
Wallplate
Cutout
Toggle
Wallplate size
Standard
Color
Stainless steel
Number of gangs
6
Material
Stainless steel

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español