Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

93406-BOX

Eaton Decorator / GFCI wallplate, Stainless steel, Decorator Cutout, Stainless steel, 6-Gang, Standard, ED Box

Especificaciones generales

Product Name
Eaton decorator / GFCI wallplate
Catalog Number
93406-BOX
UPC
032664538483
Product Length/Depth
0.032 in
Product Height
4.5 in
Product Width
11.81 in
Product Weight
0.35 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Wallplate
Cutout
Decorator
Wallplate size
Standard
Color
Stainless steel
Number of gangs
6
Material
Stainless steel

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español