Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

93872-BOX

Eaton Toggle wallplate, Stainless steel, Toggle Cutout, Stainless steel, Two- gang, Oversize, ED Box

General specifications

Product Name
Eaton toggle wallplate
Catalog Number
93872-BOX
UPC
032664537660
Product Length/Depth
0.032 in
Product Height
5.25 in
Product Width
5.31 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
Wallplate
Cutout
Toggle
Wallplate size
Oversize
Color
Stainless steel
Number of gangs
2
Material
Stainless steel

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español