Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

950G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3-1/2" or 4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
950G
UPC
662277005623
Product Length/Depth
14.75 in
Product Height
5.75 in
Product Width
1 in
Product Weight
1.45 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
3-1/2" or 4"
Material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.