Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

952MKWS-P

Eaton lighting color change kit, Aspire minute timer (5, 10, 20, 30, 60), White satin

General specifications

Product Name
Eaton lighting color change lit
Catalog Number
952MKWS-P
UPC
032664721489
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.229 lb
Compliances
NOM-0190SCP8-1993
Certifications
cULus Listed

Especificaciones del producto

Special features
Aspire minute timer (5, 10, 20, 30, 60)
Type
Color change kit
Color
White satin

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español