Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

9PXMBAT

Eaton 9PXM battery pack, 2 required per slot

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 9PXM battery pack
Catalog Number
9PXMBAT
UPC
743172091444
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
21.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
33 lb
Compliances
FCC Compliant
Certifications
IEC Rated
cULus Listed

Batería

Battery replacement
Hot-swappable internal batteries and extended battery modules (EBMs)
Battery management
ABM technology (3-stage charging extends battery service life by 50% and provides advance warning for battery replacement)
Extended battery capability
Yes

Entrada eléctrica

Input connection
Hardwired
Input frequency range
60 Hz: 50–70 Hz, 50 Hz: 40–60 Hz

Salida eléctrica

Output frequency
60 Hz
Topology
Online/Double-conversion

Clasificación ambiental

Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)
Relative humidity
5-95% non-condensing

Especificaciones adicionales

Package contents
  • 9PXMBAT Internal Battery Pack (P/N P-103002954)
  • TWO 9PXMBAT batteries are required for each slot
Internal bypass
Yes
Color
Black/silver
Hot swap power
Yes

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com