Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

9PXMCAS

Eaton 9PXM caster kit

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 9PXM caster
Catalog Number
9PXMCAS
UPC
743172091475
Product Length/Depth
5 in
Product Height
5 in
Product Width
3 in
Product Weight
2 lb
Compliances
TAA Compliant
FCC Compliant
Certifications
IEC Rated
cULus Listed

Clasificación ambiental

Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

Especificaciones adicionales

Package contents
  • 9PXMCAS Rolling Caster Kit
  • Metal casters
  • Metal leveling feet
  • Anchor brackets
Color
Black/silver

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com