Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

9PXMFAK

Eaton 9PXM floor anchoring kit

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 9PXM floor anchoring kit
Catalog Number
9PXMFAK
UPC
786689053451
Product Length/Depth
3 in
Product Height
5 in
Product Width
5 in
Product Weight
8 lb
Compliances
FCC Compliant
TAA Compliant
ICES-003
Certifications
72/23/EEC
89/336/EEC92/31/EEC
IEC 62040-1
93/68/EEC
IEC 60950
EMC: IEC 62040-2
cULus Listed
IEC Rated

Entrada eléctrica

Input connection
Hardwired
Input frequency range
60 Hz: 50–70 Hz, 50 Hz: 40–60 Hz

Salida eléctrica

Output frequency
60 Hz
Topology
Online/Double-conversion

Clasificación ambiental

Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

Especificaciones adicionales

Package contents
9PXMFAK 9PXM UPS Floor Anchoring Kit
Internal bypass
Yes
Color
Black/silver
Hot swap power
Yes

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com