Descargar documento () de 20
We make what matters work*

A201262-9

Eaton Crouse-Hinds series Posi-Lok E0400 plug polarizing shell, Up to 400A continuous, #2-2/0 AWG, Red, Crimp or double set screw, Female, Thermoplastic, 600 Vac/dc

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Posi-Lok E0400 plug polarizing shell
Catalog Number
A201262-9
UPC
662275108005
Product Weight
1 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Amperage Rating
Up to 400A Continuous
Voltage rating
600 Vac/dc
Cable size
#2-2/0 AWG
Connection type
Crimp or double set screw
Gender
Female
Material
Thermoplastic
Color
Red

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.