Descargar documento () de 20
We make what matters work*

A201293-5

Eaton Crouse-Hinds series Posi-Lok E0200 plug contact, Up to 200A continuous, #2-2/0 AWG, Crimp, Male, 600 Vac/dc

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Posi-Lok E0200 plug contact
Catalog Number
A201293-5
UPC
662275108777
Product Weight
1 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Amperage Rating
Up to 200A Continuous
Voltage rating
600 Vac/dc
Cable size
#2-2/0 AWG
Connection type
Crimp
Gender
Male

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.