Descargar documento () de 20
We make what matters work*

A308PN

A308 Series Manual Motor Protector, IP20 rating enclosure, Bi-metal overload relay, ON/OFF rotary handle, 50A current rating, 22-32 FLA full load current range

Especificaciones generales

Product Name
Eaton motor control motor protector
Catalog Number
A308PN
UPC
782114812440
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
2.31 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
IEC Rated

Especificaciones del producto

Type
Renewal Parts/Accessories
Rated operational current
50A
Full load current range
22-32 FLA
Operation
ON/OFF rotary handle
Relay
Bi-metal overload relay
Enclosure
IP20
Series
A308

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.