Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ACB200

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 1.765-2.450" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB200
UPC
784564002808
Product Length/Depth
3.19 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
AC/MC and FMC
Material
Steel
Connector type
Straight
Trade size
2"
Cable opening (min/max)
1.765-2.450 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.