Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ACB300

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 3.160-3.560" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB300
UPC
784564002822
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
AC/MC and FMC
Material
Steel
Connector type
Straight
Trade size
3"
Cable opening (min/max)
3.160-3.560 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.