Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ACB38

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 0.400-0.660" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 3/8"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB38
UPC
784564002747
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
AC/MC and FMC
Material
Steel
Connector type
Straight
Trade size
3/8"
Cable opening (min/max)
0.400-0.660 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.