Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ACC75

Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling, EMT (compression) to AC/MC/FMC (saddle clamp), Steel, Combination type, 3/4"-3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling
Catalog Number
ACC75
UPC
784564003201
Product Length/Depth
2.15 in
Product Height
1.39 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Combination type
EMT (compression) to AC/MC/FMC (saddle clamp)
Conduit type
EMT, AC/MC and FMC
Trade size
3/4"-3/4"
Style
Combination

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.