Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ACCSS38

Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling, EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp), Steel, Combination type, 3/8"-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling
Catalog Number
ACCSS38
UPC
662277000017
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.25 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.09 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Combination type
EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp)
Conduit type
EMT, AC/MC and FMC
Trade size
3/8"-1/2"
Style
Combination

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.