Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ACD221RNM

Eaton air conditioning disconnect, Fused pullout, 30A, 120/240V, 10 kAIC, #14-2 Cu/Al 60°C or 75°C, NEMA 3R Polycarbonate enclosure, 2 hp at 120V, 3 hp at 240V, Black

Especificaciones generales

Product Name
Eaton air conditioning disconnect
Catalog Number
ACD221RNM
UPC
786676405904
Product Length/Depth
5 in
Product Height
8.63 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
15 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
For replacement pullout head, order part number 96-3258-4.

Especificaciones del producto

Type
Fused pullout
Amperage Rating
30A
Horsepower
2 hp at 120 V, 3 hp at 240 V
Voltage rating
120/240 V
Wire size
#14-2 AWG Cu/Al
Color
Black
Enclosure
NEMA 3R
Enclosure material
Polycarbonate
Interrupt rating
10 kAIC

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.