Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

AF10-V

Eaton smart dimmer, Flush mounting, 120V, Wire leads, Maintained closure, Ivory, 60 Hz, Single-pole, multi-location, Polycarbonate, 1000W 707049

General specifications

Product Name
Eaton smart accessory dimmer
Catalog Number
AF10-V
UPC
032664707049
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.333 lb
Certifications
cULus Listed

Especificaciones del producto

Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 V
Power consumption
1000 W
Wiring method
Wire leads
Switch type
Single-pole, multi-location
Mounting method
Flush
Closure type
Maintained
Material
Polycarbonate
Color
Ivory

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español