Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AJ57

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ57
UPC
782274028408
Product Length/Depth
5.88 in
Product Height
8 in
Product Width
7.44 in
Product Weight
4.45 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
1-1/2"
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.