Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AJ89

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 400A, One hub, Cast aluminum, 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ89
UPC
782274046754
Product Length/Depth
11.81 in
Product Height
11.63 in
Product Width
9 in
Product Weight
14.8 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
3"
Amperage Rating
400A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.