Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AJX99

Eaton Crouse-Hinds series AJX back box, 400A, Cast aluminum, 3 blank plates and 1 hub plate

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJX back box
Catalog Number
AJX99
UPC
782274031408
Product Length/Depth
13 in
Product Height
13 in
Product Width
8.25 in
Product Weight
13.1 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Amperage Rating
400A
Material
Cast aluminum
Special features
3 blank plates and 1 hub plate

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.