Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ALC21

Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 3/4", Ball type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger
Catalog Number
ALC21
UPC
782274032658
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4.63 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
2.48 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Especificaciones del producto

Mounting Type
Pendant
Type
Ball
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.