Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ALC32

Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger, 125 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 1", Ball type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger
Catalog Number
ALC32
UPC
782274032856
Product Weight
2.7 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Especificaciones del producto

Mounting Type
Pendant
Type
Ball
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.