Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AP20457

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AP plug, 200A, 1.375-1.875", Four-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, Crimp/solder, 600 Vac/250 Vdc, 0.56" max

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AP plug
Catalog Number
AP20457
UPC
782274039602
Product Length/Depth
14.75 in
Product Height
6.75 in
Product Width
6.75 in
Product Weight
12.65 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
3R
Amperage Rating
200A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 1
Configuration
Four-wire, four-pole
Cable diameter
1.375-1.875"
Termination style
Crimp/solder
Wire well size
0.56" max
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.