Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

APJ6485

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APJ plug, 60A, 0.50-1.45", Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APJ plug
Catalog Number
APJ6485
UPC
782274050201
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
3.75 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
3.09969941 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Type
Plug
Amperage Rating
60A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
0.50-1.45"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.