Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AR40422

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle, 400A, Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, Spring door, 600 Vac/250 Vdc, 1.25"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle
Catalog Number
AR40422
UPC
782274016078
Product Length/Depth
11.88 in
Product Height
7.75 in
Product Width
7.75 in
Product Weight
22.55 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
Amperage Rating
400A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Receptacle style
Spring door
Wire well size
1.25"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.