Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AR420A

Eaton AR/ARD Convertible Contact Machine Tool Industrial Control Relay, Four-pole, 110/120V coil voltage, 50/60 Hz, 2NO contact configuration, 2 blank cavities

Especificaciones generales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
AR420A
UPC
786678254180
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
3.56 in
Product Width
3.44 in
Product Weight
1.65 lb
Certifications
UL Listed file E19223
CSA Certified
Catalog Notes
Will not accept top-mounted latch or timers

Especificaciones del producto

Frequency rating
50-60 Hz
Number of poles
Four-pole
Coil voltage
110/120 V
Contact configuration
2 NO
Number of cavities
2 blank
Series
AR/ARD

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.