Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ARD23

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 20A/30A, Through feed, Cast aluminum, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD23
UPC
782274070209
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
3.69 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.1 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
3/4"
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.