Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ARD56

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD56
UPC
782274070605
Product Length/Depth
7.06 in
Product Height
5.75 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.35 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
1-1/2"
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.