Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ARE33

Eaton Crouse-Hinds series ARE back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARE back box
Catalog Number
ARE33
UPC
782274070902
Product Length/Depth
3.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.1 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
1"
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.