Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ARE3412

Eaton Crouse-Hinds series Arktite ARE receptacle assembly, 30A, Four-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, Spring door, 3/4", 600 Vac/250 Vdc

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite ARE receptacle assembly
Catalog Number
ARE3412
UPC
782274040585
Product Length/Depth
5.44 in
Product Height
7.19 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.95 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 1
Configuration
Four-wire, four-pole
Receptacle style
Spring door
Trade size
3/4"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

3D CAD drawing package

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.