Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ARE36

Eaton Crouse-Hinds series ARE back box, 60A, One hub, Cast aluminum, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARE back box
Catalog Number
ARE36
UPC
782274071008
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
5.69 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.05 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
1"
Amperage Rating
60A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.