Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ARMLA

Eaton ARML Permanent Magnet Latch For AC Control Circuits, Used with AR/ARD relays, 120V coil, 50/60 Hz_x000D_ _x000D_ PERM MAG LATCH FOR AR/ARD RELAY 110/50 120/60V

General specifications

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
ARMLA
UPC
786678260303
Product Length/Depth
4.8 in
Product Height
2.3 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
3.2 lb
Certifications
UL Listed file E19223

Especificaciones del producto

Frequency rating
50-60 Hz
Used with
AR/ARD relays
Coil voltage
120 V
Series
AR/ARD

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.