Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ARRC23

Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box, 20A/30A, Through feed, Cast aluminum, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box
Catalog Number
ARRC23
UPC
782274089706
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
5.31 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.225 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
3/4"
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.