Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ARRC56

Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box
Catalog Number
ARRC56
UPC
782274090108
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
2.25 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
1-1/2"
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.