Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BAB1025

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,High intensity discharge,25 A,10 kAIC,Single-pole,120/240 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

Especificaciones generales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB1025
UPC
786679301258
Product Length/Depth
4 in
Product Height
5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
HACR rated

Especificaciones del producto

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
High intensity discharge

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.