Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BAB1080

Quicklag Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker, Single-pole, Non-Interchangeable, 80A, 10 kAIC, 120/240V

General specifications

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB1080
UPC
782114991138
Product Length/Depth
5 in
Product Height
1 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
HACR rated

Especificaciones del producto

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Quantity
7
Type
Thermal magnetic circuit breakers

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.