Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BAB3015H

Eaton Quicklag Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker, 15A, BAB type, 10 kAIC, Bolt-on mounting, Three-pole, Non-Interchangeable, 240V

Especificaciones generales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3015H
UPC
786679303153
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.9 in
Product Width
3.2 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Especificaciones del producto

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.