Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BAB3035H

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker, Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker, 35 A, 10 kAIC, Three-pole, 240 V, Non-interchangeable, BAB,120-240 V Shunt trip

Especificaciones generales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3035H
UPC
786679303351
Product Length/Depth
3.375 in
Product Height
3.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Especificaciones del producto

Amperage Rating
35 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Shunt trip
120-240V
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.