Descargar documento () de 20

BABRSP1015

Eaton Type BAB Remotely Operated Bolt-on Circuit Breaker, 15A, Single-pole, 120V, Status switch

General specifications

Product Name
Eaton BAB Smart circuit breaker
Catalog Number
BABRSP1015
UPC
782116062539
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
3.75 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.54 lb
Certifications
UL 489
CSA Std. C22.2
Catalog Notes
Continuous current rating at 40°C.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
120 V
Connection
Bolt-on
Number of poles
Single-pole
Type
Smart circuit breaker
Special features
Status switch

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.