Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BC5 HDG WR CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, C shape, Wire pulling rollers, SnapPack gasket and cover, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC5 HDG WR CG
UPC
662276420953
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
2.56 in
Product Width
3 in
Product Weight
28.45 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Wire pulling rollers, SnapPack gasket and cover
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.