Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BC7 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Copper-free aluminum, C shape, 2-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC7 SA
UPC
782274127149
Product Length/Depth
18.38 in
Product Height
3.63 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
4.9 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2-1/2"
Shape
C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.