Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BC8 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Copper-free aluminum, C shape, 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC8 SA
UPC
782274127156
Product Length/Depth
18.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
5.9 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3"
Shape
C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.