Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BC9 SA CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Copper-free aluminum, C shape, SnapPack gasket and cover, 3-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC9 SA CG
UPC
662276471788
Product Length/Depth
23.75 in
Product Height
4.88 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
13.73 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
SnapPack gasket and cover
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3-1/2"
Shape
C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.