Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BFDF62T

Eaton BFD Series Basic Relay, 250 Vdc max. voltage rating, Eight-pole, 240 Vdc coil voltage, 6NO-2NC contact configuration, FASTON Push-On Terminals

General specifications

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
BFDF62T
UPC
786678256610
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
2.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
2 lb
Certifications
CSA Certified
Catalog Notes
Consult customer support center for pricing

Especificaciones del producto

Type
Machine tool relay

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.